Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.

Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert:
Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 2-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größe 280 hat unterschiedliche Vorbohrungen: linke Seite 52mm / rechte Seite 47mm.
Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeDrehmoment
Nenn
[Nm]
Drehmoment
max.
[Nm]
Bohrungen
vorgeb.
[mm]
Bohrungen
d1 max.
[mm]
Bohrungen
d2 max.
[mm]
DH
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
l
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
Smax.
[mm]
Drehzahl
max.
[min-1]
Gewicht
max.
[kg]
60560001   581957-192458-402 - 442202085,55000-
60560002   6834102-242868-502 - 442202085,550000,744
60560003   8060180-303880-682 - 4623030105,05000-
60560004   95100300-42429576762 - 4723530126,05000-
60560005   110160480-484811086862 - 4824034147,05000-
60560006   125240720-55551251001002 - 41025036188,05000-
60560007   1403601080-60601401001002 - 41125534208,04900-
60560008   1605601680-65651601081082 - 61226040208,04250-
60560009   1808802640-75751801251252 - 61427042208,03800-
60560010   20013404020-85852001401402 - 61628047248,53400-
60560011   22520006000-90902251501502 - 61829052189,03000-
60560012   25028008400441001002501651653 - 8 203100601810,02750-
60560013   28039001000052 ; 47*1101102801801723 - 8 223110652011,52450-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn