Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei. Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Drehmoment max.
[Nm]
Ausführung
[Länge]
Werkstoffd vorgebohrt
[mm]
d max. f. Stift
[mm]
d max. f. Nut
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
l
[mm]
Drehzahlen max.
[min -1]
Gewicht
[kg]
60299016   2,5SEdelstahl2,5610251715,58200000,032
60299005   5SEdelstahl3,512835211910150000,065
60299010   10SEdelstahl5,5151250262415120000,130
60299013   10SEdelstahl5,5191450302815100000,170
60299020   20SEdelstahl5,520166535322090000,310
60299023   20SEdelstahl5,525196538362030000,350
60299040   40SEdelstahl5,527208045402570000,650
60299043   40SEdelstahl5,531248048452570000,690
60299090   90SEdelstahl5,5342510055503160001,190
60299110   90SEdelstahl5,5352810055523160001,140


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn