Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einfacher Antriebselemente wie Kettenräder, Zahnriemenscheiben usw. Es ist eine Abstützung auf der Welle vorzusehen. Bestmöglicher Schutz gegen Überlastungen. Das Auslösedrehmoment kann relativ genau eingestellt werden. Hohe Wiederholgenauigkeit des Auslösens und Wiedereinrastens. Robuste Bauart, hohe Lebensdauer, völlig wartungsfrei. Sofortige Antriebs-Freischaltung. Unempfindlich gegen häufige Auslösevorgänge. Automatischer Notstopp des Antriebsmotors mittels Endabschalter (Not-Aus-Schalter) Art.-Nr. 612 605 00 (separat zu bestellen). Auf Anfrage mit werkseitiger Einstellung der Drehmomentbegrenzung. Achtung: Die Tellerfeder-Sätze sind separat zu bestellen. Federstärke wahlweise S, M, L oder LL. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Weitere Maße siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Ausführungen: Neben der Standard-Ausführung (durchrastend) sind auch Typen mit synchronisierender, gesperrter und freischaltender Ausführung lieferbar.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeAußen-Ø F
[mm]
Bohrung M min.
[mm]
Bohrung M max.
[mm]
Länge L
[mm]
Bef.-Lochkreis C
[mm]
Federsatz S
[Art.-Nr.]
Drehmoment Federsatz S
[Nm]
Federsatz M
[Art.-Nr.]
Drehmoment Federsatz M
[Nm]
Federsatz L
[Art.-Nr.]
Drehmoment Federsatz L
[Nm]
Federsatz LL
[Art.-Nr.]
Drehmoment Federsatz LL
[Nm]
Drehzahl max. bei S-M
[min -1]
Drehzahl max. bei L-LL
[min -1]
Gewicht
[kg]
61262000   205572038,548612620012,5 - 5612620025 - 106126200210 - 206126200420 - 40330018000,5
61262500   2582102552,070612625016 - 126126250212 - 256126250325 - 606126250460 - 100289014501,5
61263500   35100143561,0896126350112 - 256126350225 - 506126350350 - 12061263504120 - 200235012002,9
61264500   45120184578,01056126450125 - 506126450250 - 10061264503100 - 25061264504250 - 400200010005,0
61265500   5514624551001256126550150 - 10061265502100 - 20061265503200 - 50061265504500 - 80016508509,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn