Werkstoff: Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.

  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten einer Schubeinheit erfordern.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 270 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gesamtlänge
[mm]
Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64905640   422400400385117,5752103,44
64905650   522500500485167,51252704,30
64905660   622600600585217,51752705,18
64905670   722700700685267,52252506,04
64905680   822800800785317,52752456,92
64905690   922900900885367,53252257,80
64905700   102210001000985417,53752058,66


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn