Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62311000GRK   102891214,58M342231,3M3 x 1010,57048
62311200GRK   12301113158M343036,8M4 x 12138170
62311500GRK   1536131519,512M45,53039,3M5 x 141388100
62311600GRK   163813162013M45,53039,3M5 x 141389110
62312000GRK   2042151821,514M45,54545,3M6 x 1613109150
62312200GRK   2246152022,512M45,54545,3M6 x 1613107174
62312500GRK   254815212312,5M45,54545,3M6 x 1613106176
62313000GRK   3056152428,518M574545,3M6 x 1613108222
62313500GRK   356015263020M574547,3M6 x 1813113235
62314000GRK   406615273727M574547,3M6 x 1813117259
62314500GRK   4576193141,528M68,57867,8M8 x 2521165516
62315000GRK   50821934,543,529M68,57867,8M8 x 2521162578


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn