Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
h
[mm]
l ≈
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
62341000GR   1028-9M3 x 101214,58M3433
62341200GR   123031,811M4 x 1213158M3445
62341400GR   143233,911M4 x 1414159M3450
62341500GR   153639,413M5 x 161519,512M45,575
62341600GR   163839,413M5 x 16162013M45,583
62341800GR   184041,213M5 x 16172112,5M45,590
62342000GR   204246,415M6 x 161821,514M45,5109
62342200GR   224648,115M6 x 162022,512M45,5134
62342500GR   254850,815M6 x 16212312,5M45,5138
62342800GR   2854-15M6 x 1622,52918,5M57174
62343000GR   305658,615M6 x 182428,518M57179
62343200GR   325858,615M6 x 18252918M57192
62343500GR   356061,615M6 x 18263020M57193
62343800GR   3866-15M6 x 18273727M57234
62344000GR   4066-15M6 x 18273727M57229
62344500GR   457679,419M8 x 253141,528M68,5396
62345000GR   508284,219M8 x 2534,543,529M68,5447


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn