Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung.
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
Artikel Menge D
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
CDmittel 1)
[N/mm]
Fzul. 2)
[N]
Einfederung
[mm]
Gewicht
[kg]
68598001   101609M1240108883500020002,50,67
68598501   15011012,5M1651,516813241300052002,52,04
68599001   17712513M20631841504,51680048003,53,10
68599501   19215013M207020016561820052003,54,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn