Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810), Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.

Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max. Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 3600 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199620   1020188826--21,116,313,410,69,68,60,14
63199620N   1020188826311,421,116,313,410,69,68,60,14
63199626   14251910433--32,627,823,021,119,217,30,24
63199626N   14251910433516,332,627,823,021,119,217,30,24
63199632   16322412539--625343,238,435,530,70,52
63199632N   16322412539518,3625343,238,435,530,70,52
63199640   20403015648--134115967767621,01
63199640N   20403015648622,8134115967767621,01
63199650   25503718859--19216312510686821,63
63199650N   25503718859828,319216312510686821,63
63199663   30634123880--2882592211821541343,9
63199663N   30634123880833,32882592211821541343,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn