Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser aus Plexiglas (1) oder Naturglas (2).

Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.

################################

Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.

################################

Service:

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
Glas-WerkstoffA
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
SWGewicht
[g]
Ersatzglas Art.-Nr.:
68040200   Tropföler20G 1/8"11032201204217103680 421 00
68040500   Tropföler70G 3/8"21050201405517140680 425 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn