Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
nB
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62599212   SSBPP 2011222,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599215   SSBPP 2021522,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599217   SSBPP 2031722,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599220   SSBPP 2042025,49876329,53,550,572,6212,96,70,23
62599225   SSBPP 2052528,6108863211,5456,67,53,7214,07,90,32
62599230   SSBPP 2063033,3117953811,5466,384,4119,511,30,50
62599235   SSBPP 2073539,713010642115788,54,9025,715,30,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn