Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.
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
Artikel Menge da
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
df
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
Klemmschraube
[Größe]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
64640112   1240201223,5305,5M4360
64640116   1650201227,5355,5M4380
64640120   2050231433,5386,6M54100
64640125   2560251642,0426,6M65150
64640130   3070301949,5549,0M86300
64640140   40100402665,06811,0M108700
64640150   50100503675,07511,0M1081200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn