Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499905VB   M52,0140,52,510141,2
65499906VB   M62,5150,7311162,2
65499908VB   M83,5180,95423405
65499910VB   M104,5231,452854,310
65499912VB   M126,5262,5639,577,315
65499916VB   M168,5333,185088,737


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn