Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62399105S   52527,36M2,5 x 810,2520,3
62399106S   62527,36M2,5 x 810,2519,8
62399108S   82527,36M2,5 x 810,2518,8
62399110S   102527,36M2,5 x 810,2517,7
62399112S   122527,36M2,5 x 810,2516,2
62399114S   142527,36M2,5 x 810,2514,4
62399115S   153434,08M3 x 101242,5
62399116S   163434,08M3 x 101240,9
62399120S   203537,38M3 x 1014,7537,8
62399124S   244548,010M4 x 121984,5
62399125S   254548,010M4 x 121980,6
62399130S   306063,812M5 x 1426189,8
62399132S   326063,812M5 x 1426181,1
62399135S   356063,812M5 x 1426166,6
62399138S   386063,812M5 x 1426150,5
62399140S   406063,812M5 x 1426139,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn