Die MÄDLER® Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierter Thermoschutz (nicht bei 24V DC). Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

• Außen-Ø 60 mm.
• Spannung 24V DC oder 1x 230V AC 50Hz.
• Hubkraft bis 1.000 N.
• Hubgeschwindigkeit 0,7 bis 16 mm/s.
• Standardhublängen 100, 200 und 300 mm.
• Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Außen-Ø
[mm]
AnschlussHubgeschw.
[mm/s]
Hublänge
[mm]
Hubkraft
[N]
ED
[%]
p
[kW]
A1
[mm]
Gewicht
[kg]
47536001   6024V DC1,51001000500,0552223,9
47536002   6024V DC1,52001000500,0553224,1
47536003   6024V DC1,5300600500,0554224,3
47536004   6024V DC5,51001000500,0552103,8
47536005   6024V DC5,52001000500,0553104,0
47536006   6024V DC5,5300600500,0554104,2
47536007   6024V DC16100600250,0551983,7
47536008   6024V DC16200600250,0552983,9
47536009   6024V DC16300600250,0553984,1
47536021   601x 230V AC0,71001000500,0152103,9
47536022   601x 230V AC0,72001000500,0153104,1
47536023   601x 230V AC0,7300600500,0154104,3
47536024   601x 230V AC2,71001000300,0151983,8
47536025   601x 230V AC2,72001000300,0152984,0
47536026   601x 230V AC2,7300600300,0153984,2
47536027   601x 230V AC10100600150,031863,7
47536028   601x 230V AC10200600150,032863,9
47536029   601x 230V AC10300600150,033864,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn