Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62367103   31620,79M3 x 84
62367104   41620,79M3 x 84
62367105   51620,79M3 x 84
62367106   61620,79M3 x 84
62367107   71822,49M3 x 85
62367108   81822,49M3 x 85
62367109   92426,09M3 x 88
62367110   102426,09M3 x 88
62367111   112831,811M4 x 1214
62367112   122831,811M4 x 1213
62367113   133033,911M4 x 1215
62367114   143033,911M4 x 1215
62367115   153439,413M5 x 1423
62367116   163439,413M5 x 1422
62367117   173641,213M5 x 1425
62367118   183641,213M5 x 1424
62367119   194046,415M6 x 1635
62367120   204046,415M6 x 1634
62367121   214248,115M6 x 1637
62367122   224248,115M6 x 1636
62367123   234550,815M6 x 1642
62367124   244550,815M6 x 1640
62367125   254550,815M6 x 1640
62367126   264853,715M6 x 1846
62367128   284853,715M6 x 1843
62367130   305458,615M6 x 1856
62367132   325458,615M6 x 1854
62367134   345761,615M6 x 1860
62367135   355761,615M6 x 1859
62367136   365761,615M6 x 1856
62367138   386065,015M6 x 1861
62367140   406065,015M6 x 1856
62367142   427379,419M8 x 25127
62367145   457379,419M8 x 25119
62367148   487884,219M8 x 25135
62367150   507884,29M8 x 25128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn