Werkstoff: PVC, schwarz.

Kantenschutzprofile vereinfachen das Verkleiden von Kanten, ersparen Vor- und Nacharbeiten, entschärfen bzw. verkleiden Blechkanten. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht.

Montage: Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Kantenschutzprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich. Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
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
Artikel Menge Klemmbereich
[mm]
FarbeMaximallänge
[m]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
Gewicht
[g/m]
68701000   1,0 - 2,0schwarz501515101065


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn