Werkstoff: Federstahl verzinkt.

KL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen oder zum Sichern von Bolzen. Sie können leicht montiert und demontiert werden und sind für Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen.

Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.

* Max. zulässige Axialkraft statisch auf einer Welle mit Festigkeit von min. 500 N/mm².

** Abhängig vom Wellendurchmesser.
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
Artikel Menge Nenngrößeb
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
Fax*
[kN]
Gewicht
[g/100]
d1h11
[mm]
d2h11
[mm]
m+0,1
[mm]
n
[mm]
z
[mm]
63780001   34,35,03,02,00,41,14,932,30,641,50,5
63780101   46,57,04,32,70,41,510,943,20,642,00,5
63780301   57,58,75,22,80,53,019,554,00,742,50,5
63780501   610,411,56,83,50,54,93365,00,743,00,75
63780701   811,512,17,24,10,55,54186,00,943,51,0
63780901   1015,616,39,55,90,69,590108,01,054,51,0
63781101   1216,718,010,56,10,610,7110129,01,155,01,25
63781301   1419,020,011,56,50,712,71581410,01,255,51,5
63781501   1622,723,513,87,80,814,02281612,01,356,01,5
63781701   2434,534,020,09,01,0**61720-2516-181,808,01,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn