Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
d4
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64200306   EK 066205,5223,5422521132012305,2120,14
64200308   EK 088237264523226172716386,3140,24
64200310   EK 101024629,56704335253624529160,46
64200312   EK 121224629,56704335253624529190,44
64200315   EK 151525636 58050403040256011220,55
64200320   EK 202042105010 955847,53056257511301,35


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn