Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

* Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477612   Tr. 12 x 32848386281280,24
64477614   Tr. 14 x 4*2848386351280,28
64477616   Tr. 16 x 42848386441280,28
64477618   Tr. 18 x 42848386441280,26
64477620   Tr. 20 x 43255457441280,35
64477624   Tr. 24 x 53255457441280,30
64477628   Tr. 28 x 53862507461480,42
64477630   Tr. 30 x 63862507461480,42
64477632   Tr. 32 x 63862507461480,38
64477636   Tr. 36 x 645705875916100,64
64477640   Tr. 40 x 763957897316101,82
64477644   Tr. 44 x 763957897316101,82
64477648   Tr. 48 x 87211090119718102,80
64477650   Tr. 50 x 87211090119718102,80
64477652   Tr. 52 x 87211090119718102,80
64477660   Tr. 60 x 985125105119920103,85
64477670   Tr. 70 x 10951801401710030167,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn