Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477316   Tr. 16 x 42648386207100,12
64477320   Tr. 20 x 43058457228120,17
64477324   Tr. 24 x 540725872810120,36
64477330   Tr. 30 x 650826874412150,85
64477336   Tr. 36 x 6551108575515151,45
64477340   Tr. 40 x 7601309596015202,00
64477350   Tr. 50 x 880160120116515203,25
64477360   Tr. 60 x 980160120116515202,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn