Werkstoff: Messing, vernickelt.

Geeignet für Schlauch-Ø 8mm, bis 25 bar. Anschlussstück zur einfachen Verbindung von Schlauch und Schmieranschluss.

a = Außengewinde i = Innengewinde


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeFormGewicht
[g]
68057901   G1/8agerade 15
68057902   G1/8a 90°gewinkelt22
68057903   G1/4agerade14
68057904   G1/4igerade23
68057905   G1/4a 90°gewinkelt25
68057906   G3/8agerade19
68057907   M6agerade13
68057908   M6a 90°gewinkelt21
68057909   M8x1agerade15
68057910   M8x1a 90°gewinkelt23
68057911   M10x1agerade15
68057912   M10x1a 90°gewinkelt24


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn