Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde. Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405. Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
l3 +0/-1,0
[mm]
Gewindegröße GGewindesteigung
[mm]
W
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63200200   rechts24,53,62,693,84,5167M20,44163
63200300   rechts364,55,11456,52110M30,55,5146
63200500   rechts5867,7189112710M50,891318
63200600   rechts696,758,92010133012M61,0111327
63200800   rechts812910,42412,5163616M81,25131446
63201000   rechts101410,512,92815194320M101,5171376
63201200   rechts12161215,43217,5225022M121,751913115
63201400   rechts141913,516,83620255725M142,02216170
63201600   rechts16211519,34222276428M162,02215230
63201800   rechts182316,521,84625317132M18x1,51,52715320
63202000   rechts20251824,35027,5347733M20x1,51,53214415
63202200   rechts22282025,85430378437M22x1,51,53215540
63202500   rechts25312229,66033,5429442M24x22,03615750
63203000   rechts30372534,870405011051M30x22,041171130
63203500   rechts35432837,280465812556M36x22,050191600
63204000   rechts40493544,290576914260M42x22,060162770
63210200   links24,53,62,693,84,5167M20,44163
63210300   links364,55,11456,52110M30,55,5146
63210500   links5867,7189112710M50,891318
63210600   links696,758,92010133012M61,0111327
63210800   links812910,42412,5163616M81,25131446
63211000   links101410,512,92815194320M101,5171376
63211200   links12161215,43217,5225022M121,751913115
63211400   links141913,516,83620255725M142,02216170
63211600   links16211519,34222276428M162,02215230
63211800   links182316,521,84625317132M18x1,51,52715320
63212000   links20251824,35027,5347733M20x1,51,53214415
63212500   links25312229,66033,5429442M24x22,03615750
63213000   links30372534,870405111051M30x22,041171130
63213500   links35432837,780465812558M36x22,050191600
63214000   links40493544,290576914269M42x22,060162770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn