Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftreten dem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden. 
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68513100   5035M101010040088
68513500   8060M12121701200308
68514100   12590M16162603000830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn