Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55-75º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit hoher Härte für hohe Belastbarkeit, zwischen Innenbuchse und Außenbuchse eingepresst.
Geeignet für hohe Radialbelastung, mittlere Axialbelastung und geringe Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.

Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80ºC.
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
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Außen-Ø D
[mm]
Länge der Innenbuchse l
[mm]
Länge der Außenbuchse L
[mm]
zul. stat. Radiallast Fr
[N]
radiale Federkonstante Cr
[N/mm]
zul. stat. Axiallast Fa
[N]
axiale Federkonstante Ca
[N/mm]
zul. stat. Verdrehwinkel φ
[Grad]
zul. stat. Drehmoment Md
[Nm]
Drehfederkonst. Cf
[Nm/Grad]
Gewicht
[g]
685102230P   10+0,1522+0,133+/-0,130+/-0,3280058004108001513,50,9047
685102520P   10+0,1525+0,124+/-0,120+/-0,340002500410350157,50,5036
685122435P   12+0,1524+0,138+/-0,135+/-0,33000540013307501017017,0061
685122525P   12+0,1525+0,128+/-0,125+/-0,34920520050060010111,1047
685122618P   12+0,1526+0,124+/-0,118+/-0,369020006802701360,4638
685122632P   12+0,1526+0,136+/-0,132+/-0,31370500084053013141,1561
685133040P   13+0,1530+0,140+/-0,140+/-0,31570510083048014261,8696
685143067P   14+0,1530+0,176+/-0,167+/-0,3390068002310120015422,80157
685163216P   16+0,232+0,1517+/-0,116+/-0,31900160031030012,511,50,9239
685163225P   16+0,232+0,1528+/-0,125+/-0,3360058007705801527,31,8277
685163250P   16+0,232+0,1554+/-0,150+/-0,339007000123010007,5253,3122
685164032P   16+0,240+0,1538+/-0,132+/-0,31600240032048015211,40121
685183432P   18+0,334+0,1536+/-0,132+/-0,31670600078058015140,9397
685204555P   20+0,345+0,1562,5+/-0,155+/-0,334307000186078015402,67259
685204559P   20+0,345+0,1562,5+/-0,159,5+/-0,33900730091095015362,40268
685244290P   24+0,342+0,1596+/-0,190+/-0,3390097005040250035719,00414
685255065P   25+0,350+0,1567,5+/-0,165,5+/-0,363801800076021001013013,00398
685255589P   25+0,355+0,1593,5+/-0,189,5+/-0,39800190001650220015855,67688
685264040P   26+0,340+0,1545+/-0,140+/-0,349001000010001500759,58,50136
685305589P   30+0,455+0,1594+/-0,189,5+/-0,31370028000260037001397,57,50635
685325650P   32+0,456+0,1555+/-0,150+/-0,31500089001300131012,512510,00333
685407557P   40+0,475+0,2070+/-0,157+/-0,35900130004510900141339,50812
685507060P   50+0,470+0,1560+/-0,160+/-0,31170037000588029006,533050,80626
685508095P   50+0,480+0,20100+/-0,195+/-0,31470019500343028008235,229,401130


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn