Werkstoff: Elastomer: NBR 70º Shore A, ölbeständig. Gehäuse: Stahl verchromt. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe Stahl verzinkt und blau chromatiert.

Maschinenfuß mit Saugprofilierung, für nivellierbare und verankerungsfreie Maschinenaufstellung.

Für Ihre erste Überschlagsrechnung: Das zu lagernde Gesamtgewicht/Anzahl Befestigungspunkte = Belastung pro Dämpfer
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
Artikel Menge Größe
[mm]
DA Ø
[mm]
DU Ø
[mm]
Höhe H
[mm]
Nivellierung h
[mm]
Gewinde d
[mm]
Gewindelänge
[mm]
Gewicht
[kg]
68591200   KA_01073533010M 10600,27
68591300   KA_09090733510M 121000,60
68591500   KA_015120953512M 121000,94
68591800   KA_0201501204012M 161002,24
68592100   KA_0302001704515M 20 x 1,51204,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn