Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301.

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung F zul.*
[N]
Gewicht
[g]
68910081   88M3333361
68910101   1010M4439441
68910102   1015M4414442
68910151   1510M44108964
68910152   1515M4476965
68910153   1515M5576964
68910201   2010M661551707
68910202   2011M661521707
68910203   2012M661541708
68910204   2013,5M661401708
68910205   2015M661371709
68910206   2020M669017011
68910207   2025M668217012
68910251   2510M6627528011
68910252   2515M6625528014
68910253   2520M6613028016
68910254   2525M6610128019
68910256   2530M668228022
68910301   3015M8829040021
68910302   3017M8828040023
68910303   3020M8820540025
68910304   3025M8818140029
68910305   3030M8812240033
68910306   3040M888940057
68910401   4020M8834265044
68910402   4020M101034265047
68910403   4025M8828065050
68910404   4030M8824065057
68910405   4030M101024065081
68910406   4040M8820565073
68910501   5020M1010685100069
68910502   5025M1010650100083
68910503   5028M10104401000112
68910504   5030M1010420100093
68910505   5035M10104051000109
68910506   5040M10103931000116
68910507   5045M10103501000127
68910508   5050M10103051000138
68910601   6030M10106101500139
68910602   6030M12126101500157
68910603   6040M10104751500189
68910604   6040M12124751500182
68910701   7025M10106551800161
68910702   7030M10106321800183
68910703   7045M10108041800245
68910751   7525M121220502300203
68910752   7540M12127002300283
68910753   7545M12127002300303
68910754   7550M12125902300328
68910755   7555M12127652300364
68911001   10040M161616004200513
68911002   10050M16168904200592
68911003   10055M16168604200646
68911004   10060M16167804200695
68911005   10075M16168054200837


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn