Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte: Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Download Kennlinien 1,6 MB Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.

1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
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
Artikel Menge TypBemerkungW31)
[Nm/Hub]
W3max2)
[Nm/Hub]
max. Hub
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[Gewinde]
Gewicht
[g]
69101200   12-5235121511311M31
69101700   17-7697172215416M44
69102100   21-910169212618518M57
69102200   22-1011,52110222719619M68
69102800   28-12294612283625626M616
69103400   34-14488714344330630M624
69103700   37-166511216374833633M630
69104000   40-16NEU8213016405034835M851
69104300   43-1811216518435538838M851
69104700   47-20140173204760411241M1270
69105000   50-22170223225064441245M1285
69105400   54-22201334225468471247M12100
69105700   57-24242302245773501251M12116
69106200   62-25304361256278531254M12132
69106500   65-27374468276582571258M12153
69107000   70-29NEU421524297086601261M12174
69107200   72-31NEU482559317291631665M16257
69108000   80-325708313280100691669M16311
69108200   82-35NEU6839213582105721674M16350
69108500   85-36NEU79710433685110751676M16391
69109000   90-38NEU93412493890114781680M16414
69109800   98-40NEU114715554098123851686M16513
69109900   116-48NEU20142951481161469816101M16803


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn