Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Die radiale Beanspruchung ermöglicht eine sehr lange und weiche Abbremsung mit einem progressiven Energieabbau am Hubende. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 550 N bis 21.200 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 39% bis 62%. Materialhärte: Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M8: 20 Nm. Download Kennlinien 0,7 MB Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.

1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
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
Artikel Menge TypBemerkungW31)
[Nm/Hub]
W3max2)
[Nm/Hub]
max. Hub
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[Gewinde]
Gewicht
[g]
69133000   30-15HNEU2,75,715301338523M59
69133900   39-19HNEU61819391950530M513
69134500   45-23HNEU8,72423452058536M519
69135200   52-32HNEU11,72032523468542M530
69136400   64-41HNEU254641644387553M554
69136800   68-37HNEU66,59837684688556M595
69137900   79-42HNEU81,5106427946102664M6107
69138600   86-45HNEU124206458651109669M6152
69138700   87-46HNEU158261468667111868M8188
69139500   95-50HNEU22834509582124877M8281
69139800   102-56HNEU2904275610281133884M8334


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn