Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17110000   3 M930901,221,181,2717119900
17130000   3 M15301501,221,184417139900
17310000   5 M10*302082,061,743717319900
17330000   5 M15303122,061,746117339900
17350000   5 M25305202,061,7410217359900
17510000   8 M20307503,382,6212817519900
17530000   8 M303011253,382,6219217539900
17550000   8 M503018753,382,6232017559900
17570000   8 M853031873,382,6254417579900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn