Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Kardanadapter zur kardanischen Aufnahme von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER® können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 12.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 20.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
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
Artikel Menge TypD1 G7
[mm]
D3 +/-0,1
[mm]
D6 f8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
M x l
[mm]
Gewicht
[kg]
64470125   KARA-25253512705020M5 x 100,26
64470126   KARA-26263812705020M5 x 100,25
64470128   KARA-28283812705020M5 x 100,24
64470130   KARA-30304516876025M6 x 120,48
64470132   KARA-32324516 855825M6 x 120,42
64470138   KARA-38385018956525M6 x 120,51
64470140   KARA-404058181057525M6 x 120,72
64470145   KARA-45*4558 / 65201158030M6 x 120,94
64470150   KARA-50**5068 / 65251258530M6/M8 x 121,07
64470155   KARA-5555852516511530M6 x 122,21
64470160   KARA-6060953017513540M8 x 154,06
64470163   KARA-6363783014010040M8 x 151,83
64470172   KARA-7272904016511550M10 x 163,17
64470180   KARA-80801204021516550M10 x 167,36
64470185   KARA-85851054018013050M10 x 163,74
64470195   KARA-95***95130 /1404524518550M12/M16 x 208,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn