Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend, Buchse Messing.

Sehr elegant und gut zu greifen.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66163211   32M5142616107
66163212   32M6142616129
66164011   40M61630171211
66164012   40M81630171413
66165011   50M81935191418
66165012   50M101935191622
66166011   60M102241221630
66166012   60M122241221832


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn